製品概要
機能と利点
- サブ1GHz ISMレシーバのMAX1471を評価
- 単一入力電源電圧:2.4V~5.5VまたはUSBインタフェースから給電
- MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
- 315MHzまたは433.92MHz用に最適化されたバージョンが利用可能
- PMODハードウェアインタフェースが利用可能
- Windows 10対応ソフトウェア
- ボード上のSPIインタフェース制御
- GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICの動作を制御:2.4V~3.3V
- 実証済み2層PCB設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1471の評価キット(EVキット)は、デバイスを再設定することなく300MHz~450MHzの周波数範囲の振幅偏移変調(ASK)データと周波数偏移変調(FSK)データの両方を受信するように設計された低電力、スーパーへテロダイン、サブGHz RFデュアルチャネルレシーバのMAX1471の評価を簡素化します。
MAX1471の評価キットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX1471は内部レジスタ設定および制御にSPIインタフェースを使用します。
MAX1471のEVキットは、315MHz (MAX1471EVKIT-315)と433.92MHz (MAX1471EVKIT-433)の2つのバージョンで提供されます。受動部品はこれらの2つの周波数用に最適化されていますが、300MHz~450MHzの範囲の任意のRF周波数で動作するように容易に変更することができます。
このEVキットは簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIポートを介したMAX1471のレジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御し、MAX1471の機能を評価するためのクイックスタートレジスタ設定を提供します。
アプリケーション
- 車載リモートキーレスエントリ(RKE)
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリシステム
- 医療用システム
- セキュリティシステム
- タイヤ圧監視システム
- ワイヤレスキー
- ワイヤレスセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX1471EVKIT Gerber Files2023/04/27ZIP85K