製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.1V~28V
  • アクティブローACOK LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14699の評価キット(EVキット)は、高精度、サージ保護内蔵過電圧プロテクタデバイスのMAX14699を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14699EWC+が実装されています。

アプリケーション

  • ポータブルメディアプレーヤー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

対象となる製品