製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:5.5V~58V
  • 外付けpMOSFET実装済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14691の評価キット(EVキット)は、過電圧、低電圧、および過電流保護デバイスのMAX14691を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、外付けpチャネルMOSFETおよびLED入力/出力読取りを備えています。このEVキットにはMAX14691ATP+が実装されていますが、U1のICを交換することによって、ピンコンパチブルのMAX14692およびMAX14693デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 制御およびオートメーション
  • ハイパワーアプリケーション
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用電源システム
  • モーションシステムドライブ

対象となる製品