製品概要

機能と利点

  • 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
  • PMODコネクタによってインタフェースが容易
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14662の評価キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails 8回路、単極/単投(SPST)スイッチのMAX14662を評価するための便利な方法を提供します。全PCB信号トレースは50Ωにインピーダンス制御されているため、インピーダンス整合が容易です。MAX14662はI2CとSPIの両方の設定モードが可能で、SPI/アクティブローI2C端子によって設定します。

ICの動作の詳細については、MAX14662 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • オーディオスイッチング/多重化
  • ポート保護
  • パワーマネージメント

対象となる製品