製品概要
機能と利点
- 16:2マトリックススイッチマルチプレクサ
- 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
- Pmod™コネクタによって簡便なインタフェースが可能
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- EVキットの内容:MAX14661を含んだペリフェラルモジュール
製品概要
MAX14661 PMB1ペリフェラルモジュールは、Beyond-the-Rails™ 16:2マルチプレクサのMAX14661を評価するための便利な方法を提供します。全PCB信号トレースは50Ω制御インピーダンスのため、インピーダンス整合が容易です。ICはI2CおよびSPIの両方の設定モードが可能で、SPI/I2C端子によって設定します。
ICの動作の詳細については、MAX14661 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- オーディオ入力選択
- データ収集
- I2C信号切替
- システム診断
対象となる製品
関連資料
-
MAX14661PMB1: Evaluation Kit for the MAX14661 Data Sheet (Rev. 1)2020/01/20PDF962K