製品概要

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14630の評価キット(EVキット)は、5ピンTSOTパッケージで提供されるUSBチャージャアダプタ識別デバイスであるMAX14630/MAX14632の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、自動検出2AおよびSamsung (SS) 2Aの両方の充電モード(MAX14630)、または自動検出2Aおよび自動検出1Aモード(MAX14632)の設定と評価用ジャンパを備えています。EVキットの入力電力は、標準の5V USBバス、または外付けの5V電源によって供給されます。

アプリケーション

  • iPod®/iPad®/iPhone®などのユニバーサルチャージャ
  • USBカーチャージャおよびシガーライター用アダプタ
  • USB ACアダプタチャージャおよび旅行用アダプタ

対象となる製品