製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBレイアウト
- 使いやすいオンボードのテストポイント
- 完全実装および試験済み
- オプションの圧力センサ(MAX1455EVKIT-CS)
- 全温度範囲を出荷時較正済み(MAX1455EVKIT-CS)
- LabVIEW®ベースのソフトウェア
製品概要
MAX1455の評価キット(EVキット)は、MAX1455とコンピュータを使用し、抵抗素子センサの補償と較正を検証します。このキットは、出荷時に較正済みのセンサ付き(MAX1455EVKIT-CS)またはセンサなし(MAX1455EVKIT-NS)で提供される実装および試験済みPCBが含まれます。このEVキットはすでに補償されているため、センサオプションの初期性能評価を実行するためにソフトウェアおよびコンピュータは不要です。10ピンリボンケーブルがEVボードをシリアルキーアダプタMAX1452KEYに接続します。このアダプタはコンピュータシリアルポートに差し込むと、ボードを環境チャンバ内で評価することができます。ソフトウェアは、Windows® 95/98/2000/XP対応のPCを必要とします。
アプリケーション
- 加速度計測定
- 湿度センサー
- MRおよびGMRセンサー
- 圧電抵抗式シリコンセンサー
- 圧力センサーおよびトランスデューサ
- 抵抗素子センサー
- 歪みゲージ