製品概要
機能と利点
- ハイスピードUSB (480Mbps)
- 90ΩのUSB 2.0用差動トレース
- USB給電
- 評価を容易にするテストポイント
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14550Eの評価キット(EVキット)は、USBホスト充電器識別アナログスイッチのMAX14550Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。このハイスピードUSB伝送ライン(D+およびD-)は、ハイスピードUSBの仕様に適合する90Ωの差動インピーダンストレースを備えています。MAX14550EのEVキットはMAX14550EETB+が実装されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ラップトップ
- ネットブック
対象となる製品
関連資料
-
MAX14550EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14550E Data Sheet (Rev. 0)2009/10/01PDF846K