製品概要
機能と利点
- USB駆動
- 最大15のMAX1454デバイスを評価
- ドーターボードとEVボードをマスターボードから駆動
- EVボードにセンサーソケット搭載
- MAX1454のOUT電圧読取り用のADC内蔵
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- ユーザーフレンドリなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1454の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX1454マスターボードと1つのMAX1454の評価キット(EVボード)で構成されています。MAX1454のドーターボードシステム(DBシステム)は1つのMAX1454のドーターボードと1つのMAX1454のEVボードで構成されています。このEVシステムは、DBシステムと組み合わせた場合、最大15の高精度センサー信号コンディショナのMAX1454を評価する実証済みデザインを提供します。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。マスターボードは、ICとホストコンピュータ間の通信を行うインタフェース回路、フル負荷状態のシステムにおける15デバイスのそれぞれをアドレス指定する回路、および位置1のEVボードに接続する回路を備えています。EVボードは、16ピンTSSOPパッケージのMAX1454AUE/V+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVボードに接続するための回路とリレーを内蔵しています。システム内の各位置は、位置1を除き、ドーターボードとEVボードを必要とします。そのため、15のMAX1454デバイスを評価するには、1つのEVシステムと14のDBシステムが必要です。フルデータシートの図1は、システムの4つの位置の部分を拡大表示しています。
アプリケーション
- 圧力キャリブレータおよびコントローラ
- 圧力センサー
- 抵抗素子センサー
- 歪みゲージ
- 湿度センサー