製品概要

機能と利点

  • USB VBUSから5V電源動作
  • アプリケーションシステムのVIOまたはVPUからの3.3Vプルアップ
  • 過電圧保護トリップレベル:5.75V
  • LDO出力:100mA、3.3V
  • 大電流USBチャージャ検出
  • MAX14529E (12ピンWLPパッケージ)を評価
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14529Eの評価キット(EVキット)は、MAX14529EのICの評価に必要となるすべての部品を搭載した、完全実装および試験済み回路基板です。MAX14529Eは、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ESD保護、およびUSBチャージャ検出を内蔵する、過電圧保護デバイスです。このEVキットはUSB VBUSでの給電が可能な5V DCと、システム入/出力電圧(VIO)からの3.3Vのプルアップで動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • PDAおよびパームトップ機器

対象となる製品