製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 基板上に使いやすいテストポイントを提供
  • (室温で)キャリブレーションされたLucas NovaSensor圧力センサを装備
  • 完全実装済み、試験済み
  • 多くの主要なセンサパッケージをサポート

製品概要

MAX1450の評価キット(EVキット)は、MAX1450を使用したシリコンピエゾ抵抗センサのキャリブレーションと温度補償の実証を可能にします。本キットは実装済み、試験済みのPCBおよび室温でキャリブレーションされたLucas NovaSensor®圧力センサで構成されています。圧力センサパッケージは、他にも主要なものをサポートしています。本基板は、複数回転のポテンショメータと構成スイッチを使用しており、センサのキャリブレーションと温度補償を1%精度で行うことができます。

対象となる製品