製品概要
機能と利点
- MAX14504のVCC入力電圧を構成可能
- MAX14504の歪みのない-VCC~+VCCの負極性信号のスループットを実証
- イネーブル制御
- 実証済みPCBレイアウト
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14504の評価キット(EVキット)は、デュアル単極/双投(SPDT)オーディオスイッチのMAX14504を評価するための実証済みデザインとなります。MAX14504は負極性信号に対応しており、歪みなしで-VCC~+VCCの信号を通過させることができます。MAX14504のEVキットは5.5V~16Vの入力電圧範囲で動作し、MAX14504のVCC入力電圧設定を簡単に再構成することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ポータブルオーディオ機器
- スピーカ切替
関連資料
-
MAX14504EVKIT: MAX14504の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2009/07/14PDF590K