製品概要

機能と利点

  • シンプルなI²C制御モード
  • SDカードソケット、USBタイプA、およびUSBタイプBコネクタ搭載
  • デフォルトの19.2MHz入力クロック、代替の入力クロックコネクタを装備
  • 外付けマイクロプロセッサ接続を装備
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-I²Cブリッジ搭載
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14502の評価キット(EVキット)は、ハイスピードUSB-SDカードリーダのMAX14502を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX14502の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。

MAX14502のEVキットは、USB-I²Cブリッジを搭載しているため、PCによるMAX14502の内部I²Cレジスタへのアクセス、およびEVキットへの給電が可能です。

MAX14502のEVキットのPCBには、MAX14502AETL+が実装されています。また、このEVキットは、MAX14502AETL+を置き換えて、使用するデバイスに応じて水晶発振器の周波数を変更するか、SMAコネクタに適切な外部クロックを適用することによって、MAX14500AETL+、MAX14501AETL+、およびMAX14503AETL+の評価にも使用できます。MAX14500AETL+、MAX14501AETL+、およびMAX14503AETL+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • GPS
  • MP3プレーヤー
  • PDA

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発