製品概要
機能と利点
- 最大変換速度:80Msps
- 低電圧、低電力動作
- シングルエンドまたは完全差動信号入力
- クロック整形回路
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1448の評価キット(EVキット)は、10ビットアナログディジタルコンバータ(ADC)のMAX1444、MAX1446、MAX1448またはMAX1449の性能評価に必要な全ての部品を含む実装済み、試験済み基板です。ADCのMAX1444/MAX1446/MAX1448/MAX1449差動またはシングルエンドアナログ入力を処理します。本EVキットを使用することにより、1つのシングルエンドアナログ信号から得た両タイプの信号を使用してADCを評価できます。ADCが生成するディジタル出力はユーザ支給の高速ロジックアナライザまたはデータ収集機器によって容易にサンプリングすることができます。本EVキットはMAX1448を装備した状態で出荷されています。MAX1444EHJ、MAX1446EHJまたはMAX1449EHJの無料サンプルを請求することによって、これらの製品の評価も可能です。本EVキットは+3V電源で動作します。ユーザが供給するAC信号からクロック信号を生成するための回路が含まれています。
アプリケーション
- ベースバンドおよびIFデジタル化
- CCD画像処理
- デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
- 超音波画像化
- ビデオデジタル化アプリケーション
関連資料
-
MAX1448EVKIT: MAX1444、MAX1446、MAX1448、およびMAX1449の評価キット Data Sheet (Rev. 2)2005/08/05PDF357K