製品概要
機能と利点
- MAX14001/MAX14002の簡便な評価
- データ(SPI)と電源(DC-DC電源)の両方の絶縁:3.75kVRMS
- ペリフェラルモジュールは3.3V単一電源から給電(USB2PMB2はUSB給電)、フィールド側電源は不要
- ACまたはDCを測定、最大230V ACまたは±325V DCの電圧および最大5Aの電流
- 設定可能なコンパレータ出力
- USB2PMB2アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX14001ペリフェラルモジュールは、絶縁型ADCのMAX14001を評価するためのハードウェアを提供し、2チャネルのデータ、ライン電圧(最大230V ACまたは±325V DC)、および負荷電流(最大5A)を測定します。すべての電力と通信には簡素なUSBケーブルを使用し、個別のフィールド側電源は不要です。内蔵DC-DCコンバータはシステムに電源絶縁を提供し、全フィールド側回路に給電します。この集積型設計によって、絶縁型ADCシステムを構築するためのBOMおよび基板サイズが削減されます。ICの動作の詳細については、MAX14001 ICのデータシートを参照してください。
MAX14001PMBは、SPI通信用の12ピンPmod™対応コネクタを備えています。このペリフェラルモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行う低コストのUSB2PMB2アダプタボードを販売しています。これはこのボードには含まれていませんが、マキシムまたはその販売代理店から入手可能です。あるいは、SPI通信用の12ピンPmod対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGA も使用可能です。
アプリケーション
- 配電オートメーション
- 高電圧バイナリ入力(12V~300V)
- 産業用制御、マルチレンジ、個別に絶縁された入力を備えたデジタル入力モジュール
- サブステーションオートメーション
関連資料
-
MAX14001PMB: Evaluation Kit for the MAX14001 Data Sheet (Rev. 0)2017/03/09PDF821K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M