製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1396の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みPCBで、2チャネル、シングルエンド、12ビットのSAR ADCのMAX1396を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱され、MAX1396の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX1396ETBが実装されています。また、MAX1396のEVキットを使って、MAX1391~MAX1395を評価することもできます。これらのデバイスを評価するには、マキシムのウェブサイトを通じてMAX1391ETB、MAX1392ETB、MAX1393ETB、MAX1394ETB、およびMAX1395ETBの無料サンプルをお求めください。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ収集
- 医療用機器
- 携帯データログ
- プロセス制御