製品概要
機能と利点
- 5桁のLEDディスプレイ搭載
- 使いやすいデジタルメータ用エミュレーションソフトウェア
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
- 便利な設定ジャンパおよびテストポイント
- EVシステムはUSB接続が可能
製品概要
MAX1366の評価キット(EVキット)は、4mA~20mA出力を備える4.5桁パネルメータMAX1366の機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。また、MAX1366のEVキットは、MAX1366の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。
MAX1366の評価システム(EVシステム)は、MAX1366のEVキットと、対になるマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。CMAXQUSBインタフェースボードを使って、PCのUSBポートを通じてSPI™インタフェースを制御することができます。PCを利用するMAX1366の完全評価に関しては、MAX1366のEVシステムをお求めください。MAX1366対応のシリアルインタフェースを入手済みの場合は、MAX1366のEVキットをお求めください。
MAX1366のEVキットは、MAX1365/MAX1367/MAX1368もサポートしています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集システム
- デジタルマルチメータ
- デジタルパネルメータ
- デジタル電圧計
- 産業用プロセス制御