製品概要

機能と利点

  • 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル完全差動入力
  • 12ビット、I²C対応ADC
  • 単一電源:2.7V~3.6V
  • 2.048Vの内部リファレンス
  • 1V~VDDの外部リファレンス
  • USBインタフェース
  • USB電源
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98 SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1363の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、12ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1363を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱し、MAX1363の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

    このEVキットには、MAX1363EUBが実装されています。また、このMAX1363のEVキットを使って、10ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1361を評価することもできます。これらのデバイスを評価するピンコンパチブルのMAX1361EUB、MAX1361_EUB、およびMAX1363_EUBの無料サンプルについてはお問い合わせください。各アドレスオプションの注文については、フルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照してください。

    アプリケーション

    • 高信頼性電源
    • 医療用計測
    • サーバおよびワークステーション
    • システムモニタ/監視

    対象となる製品

    ツールおよびシミュレーション

    ソフトウェア開発