製品概要

機能と利点

  • 9VDC~28VDCのバッテリ電源に対応
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • USB-PC間接続(ケーブル同梱)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • SPI™インタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX13362の評価キット(EVキット)は24チャネル車載用接点監視回路のMAX13362を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットにはWindows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアが同梱されており、MAX13362の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供されています。MAX13362のEVキットのプリント基板(PCB)にはMAX13362ATL/V+が実装されて提供されます。

アプリケーション

  • 車載ボディコントローラ
  • 車載ドアモジュール
  • 車載スマートジャンクションボックス