製品概要
機能と利点
- 完全差動入力および出力
- ジャンパ選択可能なI²Cスレーブアドレス
- オンボードのUSBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
- オーディオ入力/出力用PCBパッド
- ユーザー提供のI²C対応信号用PCBパッド
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13325の評価キット(EVキット)は、車載オーディオ部品間の堅牢な差動インタフェースを備えたデュアルオーディオラインドライバのMAX13325を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX13325の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX13325のEVキットは、MAX13325GUI/V+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX13326GUI/V+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 車載ラジオおよび後部座席エンタテイメント
- プロ用リモートオーディオアンプ
関連資料
-
MAX13325EVKIT: Evaluation Kit for the MAX13325 and MAX13326 Data Sheet (Rev. 0)2010/03/30PDF614K