製品概要
機能と利点
- Fully Functional 18-Bit ADC
- ±5V Input Range
- Single +5V Supply Operation
- IBM-Compatible Software Included
- Complete 80C32 Code Listing Provided
製品概要
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- 遠隔データ収集
- トランスデューサ信号測定圧力、フロー、温度、電圧電流、抵抗、重量
対象となる製品
関連資料
-
MAX132EVKIT: MAX132の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF477K