製品概要
機能と利点
- 3V~5.5Vの単一電源動作
- RS-232データレート:3Mbps
- 低電圧ロジックインタフェース
- ディジタルループバック
- RS-232ループバック
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13235Eの評価キット(EVキット)は、低電圧インタフェースと強化されたESD (静電放電)保護を備えた3Mbps RS-232トランシーバのMAX13235Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、20ピンTSSOPパッケージのMAX13235Eを検証します。また、MAX13235Eはエクスポーズドパッドを備えた20ピンTQFNパッケージでも提供されますが、そのパッケージはこのEVキットに対応していません。
MAX13235EのEVキットのPCBは、3MbpsデータレートバージョンのMAX13235EEUP+が実装されて提供されています。また、MAX13235EのEVキットはMAX13234E (250kbpsデータレートバージョン)の評価にも使用することができます。ピンコンパチブルのMAX13234EEUP+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。