製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 全入力チャネルにバッファ
- ヘッダによってEVシステムをロジックアナライザに接続
- 完全実装および試験済み
- EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows® 98/2000/XPに対応
- EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応
製品概要
MAX1308の評価システム(EVシステム)は、8チャネル、12ビットの総合データ収集システムです。MAX1308のEVシステム(MAX1308EVB16)は、MAX1308の評価キット(EVキット)、マキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MOD-16WIDE、およびUSBTO232から構成されています。ユーザがパラレルバスコントローラを保有しているか、またはµCモジュール68HC16MOD-16WIDEを購入済みの場合は、EVキット(MAX1308EVKIT)のみを注文してください。
MAX1308のEVキットは、外部システムクロックを使ってMAX1308を評価するために使用することができます。このモードでは、68HC16MOD-16WIDEボードを使用することはできず、ユーザはパラレルインタフェースを調達する必要があります。
このEVキットには、MAX1308ECMが実装されています。ピンコンパチブルのMAX1304ECM~MAX1307ECMおよびMAX1309ECM~MAX1315ECMを評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- マルチフェーズモータ制御
- マルチフェーズ電力監視
- 力率監視
- パワーグリッド同期
- SIN/COS位置エンコーダ
- 振動および波形分析