製品概要

機能と利点

  • 内蔵クロックジェネレータ:33MHzおよび16.5MHz
  • 8つすべての入力/出力(I/O)チャネルにアクセス可能なヘッダ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX13055Eの評価キット(EVキット)は、8チャネル双方向レベルトランスレータのMAX13055Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX13055Eは、VLとVCCロジックレベル間を変換し、最大100Mbps (50MHz)のデータレートを保証します。

MAX13055EのEVキットのPCBには、MAX13055EEWG+ (24ピンWLP)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX13056EEWG+、MAX13057EEWG+、およびMAX13058EEWG+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • カメラモジュール
  • 携帯電話
  • GPS
  • 低電圧ASICレベルトランスレーション
  • ポータブル通信デバイス
  • ポータブルPOSシステム
  • スマートカードリーダ
  • テレコム機器