製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:
- 1.62V~3.2V (VL)
- 2.2V~3.6V (VCC)
- I/O VCCラインは±15kV ESD保護
- 2つの専用チャネルによってVLからVCCへの変換が可能
- 2つの専用チャネルによってVCCからVLへの変換が可能
- 保証データ速度:100Mbps
- イネーブル入力
- SMA入力と5mmスコーププローブジャック出力
- パッケージ:12ピンUCSP (1.54mm x 2.12mm)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13042Eの評価キット(EVキット)は、小型12ピンUCSP™パッケージの4チャネル双方向ロジックレベルトランスレータのMAX13042Eを検証します。MAX13042Eは、VLとVCCロジックレベル間を変換し、最大100Mbpsのデータレートを保証します。
このEVキットは2つのチャネルをVLからVCCへの変換用に、2つのチャネルをVCCからVLへの変換用に割り当てた構成となっています。このEVキットの入力信号ラインではSMAコネクタまたはテストポイントのいずれかを使用するオプションを提供し、出力には監視用のスコープ用プローブジャックを提供しています。VLの範囲は1.62V~3.2Vで、±15kV ESD保護されたVCCの範囲は2.2V~3.6Vです。
アプリケーション
- 携帯電話
- CMOSロジックレベル変換
- GPS
- 低電圧ASICレベル変換
- ポータブル通信機器
- ポータブルPOSシステム
- SPI™およびMICROWIRE™レベル変換
- テレコム機器
関連資料
-
MAX13042EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX13042E Data Sheet (Rev. 01)2008/02/26PDF113K