製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:7V~27V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

製品概要

MAX13036の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのPCBで、コンタクトモニタMAX13036の各機能を検証します。また、MAX13036のEVキットは、MAX13036の各機能を実行するための分かりやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアも提供します。

MAX13036の評価システム(EVシステム)は、MAX13036のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードで構成されています。

CMAXQUSBボードによって、PCのUSBポートに接続し、SPIコマンドをMAX13036のEVキットに転送することができます。

アプリケーション

  • ボディコンピュータ
  • 電動サンルーフ
  • その他制御ECU
  • シートムーバ
  • ウィンドウリフタ

対象となる製品