製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:7V~27V
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- EVシステム:USBによるPC接続
製品概要
MAX13036の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのPCBで、コンタクトモニタMAX13036の各機能を検証します。また、MAX13036のEVキットは、MAX13036の各機能を実行するための分かりやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアも提供します。
MAX13036の評価システム(EVシステム)は、MAX13036のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードで構成されています。
CMAXQUSBボードによって、PCのUSBポートに接続し、SPIコマンドをMAX13036のEVキットに転送することができます。
アプリケーション
- ボディコンピュータ
- 電動サンルーフ
- その他制御ECU
- シートムーバ
- ウィンドウリフタ