製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲
- VL:1.62V~3.2V
- VCC:2.2V~3.6V
- I/O VCCラインの±15kV ESD保護
- SDメモリカードおよび汎用インタフェース接続
- 保証データ速度:100Mbps
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13035Eの評価キット(EVキット)は、セキュアなディジタル(SD)メモリカードとのインタフェース用に使用される6チャネル、双方向ロジックレベルトランスレータのMAX13035Eを検証します。このEVキットは、SDメモリカードインタフェースおよび汎用インタフェース接続を備えています。MAX13035E ICは、最高100Mbpsのデータ速度が保証されます。MAX13035Eでは、VLとVCCロジックレベル間で変換が行われます。VLの範囲は1.62V~3.2Vで、±15kV ESD保護のVCCの範囲は2.2V~3.6Vです。
また、このEVキットは、総合ライン保護用のデュアルチャネルESD保護アレイのMAX3202Eも搭載しています。
アプリケーション
- メモリスティックカードレベル変換
- MiniSDカードレベル変換
- MMCレベル変換
- SDカードレベル変換
- TransFlash®レベル変換
関連資料
-
MAX13035EEVKIT: MAX13035E Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 2)2021/02/05PDF376K