製品概要

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 電源絶縁用トランスを実装
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 8つのアナログ入力チャネル
  • +4.096Vリファレンスを実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1300Aの評価キット(EVキット)は、16ビットADCのMAX1300Aファミリを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを使用しており、ICの各機能の評価を簡素化する簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX1300AEUG+が出荷時に実装されています。
このEVキットは、ICの評価用にXilinx FPGAを実装しています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。
ピンコンパチブルのMAX1300BEUG+の評価用無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • アビオニクス
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム
  • ロボット工学

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発