製品概要
機能と利点
- 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12934)またはそれぞれ反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12935)
- SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証
製品概要
MAX12934/MAX12935の評価キット(EVキット)は、2チャネル、ワイドボディデジタルアイソレータのMAX12934またはMAX12935を評価するための実証済みデザインを提供します。
このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。
MAX1293XWEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+
アプリケーション
- 多機能プリンタ
- センサーボード
- スマートメーター
関連資料
-
MAX1293XWEVKIT ODB File - Design Files2023/07/25ZIP5M