製品概要
機能と利点
- 広範囲のデータ転送レート:DC~150Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12930)または反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12931)
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS、60秒(ナローボディSOICパッケージの場合)
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS、60秒(ワイドボディSOICパッケージの場合)
製品概要
MAX12930/MAX12931の評価キット(EVキット)は、2チャネルデジタルアイソレータのMAX12930またはMAX12931を評価するための実証済みデザインを提供します。ナローボディとワイドボディのパッケージタイプに対応するため、2種類の評価ボードが提供されます。
このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。
MAX1293XEVKIT#はU1が実装済みで、以下のデジタルアイソレータに対応します: MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+、MAX12931BAWE+
アプリケーション
- バッテリマネージメント
- 産業オートメーション向けフィールドバス通信
- 汎用絶縁アプリケーション
- 絶縁型RS232、RS-485/RS-422、CAN
- 医療用システム