製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

    アプリケーション

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン