製品概要

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 便利なテストポイントをボードに実装
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポート付きWindows® 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポート付きWindows 2000/XPに対応

製品概要

MAX1272の評価システム(EVシステム)は、MAX1272の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成される12ビット、マルチレンジ、シングルチャネルの総合データ収集システムです。

パソコン(PC)を使用するMAX1272の総合評価には、統合EVシステム(MAX1272EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1272EVKIT)を別途お求めください。

また、MAX1272のEVキットを使って、MAX1273CPA (8ピンDIP)を評価することもできます。

アプリケーション

  • 自動試験
  • バッテリ駆動機器
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム
  • 医療用機器
  • ロボット工学

対象となる製品