製品概要
機能と利点
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全評価システムで40kspsまでのサンプリング
- ボード上の便利なテストポイント
- FFT機能を備えたデータロギングソフトウェア
- 完全実装、試験済み
製品概要
MAX125/MAX126評価システム(EVシステム)は、MAX125/MAX126評価キット(EVキット)およびMaxim 68HC16MOD-16WIDEマイクロコントローラ(µC)モジュールから構成されています。MAX125/MAX126は、4つの同時トラック/ホールドを備えた高速、8チャネル、14ビットデータ収集システムです。Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアにより、MAX125/MAX126の機能を動作させるためのユーザインタフェースを提供します。
パーソナルコンピュータでMAX125/MAX126の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをお求めください。他のマキシムのEVシステムでµCモジュール(68HC16MOD-16WIDE)を既にご購入の方、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の方は、EVキットをお求めください。
アプリケーション
- デジタル信号処理(DSP)
- マルチフェーズモータ制御
- 力率監視
- パワーグリッド同期
関連資料
-
MAX125EVKIT-MAX126EVKIT_jp: MAX125およびMAX126の評価システム/評価キット Data Sheet (Rev. 0)1997/10/01PDF341K