製品概要
機能と利点
- 最高サンプリングレート:250Msps
- 低電圧および低電力動作
- 完全差動信号入力構成
- 差動出力ドライバ搭載
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1215Nの評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1215Nの性能の評価に必要なすべての構成部品を備えた完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX1215Nの入力を駆動するためのシングルエンド-差動変換回路を備えています。ADCによって生成されたディジタル出力は、ユーザ提供の高速ロジックアナライザまたはデータ収集システムで取り込むことができます。さらに、このEVキットは、ユーザ提供のシングルエンドAC信号から差動クロック信号を生成する回路構成も備えています。
アプリケーション
- 基地局パワーアンプ線形化
- ケーブルヘッドエンドレシーバ
- 通信テスト機器
- レーダおよび衛星サブシステム
- ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信
関連資料
-
MAX1215NEVKIT: MAX1215Nの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/01/29PDF893K