製品概要
機能と利点
- 最高サンプリングレート:170Msps (MAX1213N)/210Msps (MAX1214N)
- 低電圧および低電力の動作
- 完全差動信号入力構成
- 差動出力ドライバ実装
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1213N/MAX1214Nの評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1213NまたはMAX1214Nの性能評価に必要な部品を完備する完全実装および試験済みの回路ボードです。このEVキットは、MAX1213N/MAX1214Nの入力を駆動するシングルエンドから差動への変換回路を内蔵しています。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力をキャプチャすることができます。また、このEVキットは、ユーザが提供するシングルエンドAC信号から差動クロック信号を生成する回路も内蔵しています。