製品概要
機能と利点
- サンプリングレート:最高170Msps/210Msps/250Msp
- 低電圧および低電力動作
- 完全差動信号入力の設定
- オンボード差動出力ドライバ
- 完全実装およびテスト済み
製品概要
MAX1213/MAX1214/MAX1215の評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC) MAX1213/MAX1214/MAX1215の性能評価に必要な部品をすべて含む、完全実装されたテスト済みの回路ボードです。MAX1213/MAX1214/MAX1215は差動アナログ入力に対応していますが、このEVキットは信号をユーザが提供するシングルエンドの信号源から生成します。ADCによって生成されたディジタル出力は、ユーザが提供する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使用して簡単に取り込むことができます。このEVキットは1.8V電源で動作し、ユーザが提供するAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。
アプリケーション
- 基地局パワーアンプ線形化
- ケーブルヘッドエンドレシーバ
- 通信テスト機器
- レーダおよび衛星サブシステム
- ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信
関連資料
-
MAX1213EVKIT_jp: MAX1213、MAX1214、およびMAX1215の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/04/06PDF941K