製品概要

機能と利点

  • シングルエンドまたは差動入力が可能
  • 正弦波または方形波クロック入力が可能
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 便利なテストポイントをボード上に用意
  • 完全にアセンブリおよびテスト済みの表面実装ボード

製品概要

MAX1200/MAX1201/MAX1205の評価用キット(EVキット)はアセンブリおよびテスト済みのPCBで、このボード上には16ビットのMAX1200または14ビットのMAX1201/MAX1205アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)を駆動するために必要な基本的な部品が実装されています。電源、アナログ入力およびディジタル出力用のコネクタがそれぞれ用意されているので、デバイスの接続が簡略化されます。PCBレイアウトは、最良のダイナミック性能が確保されるように最適化されています。各EVキットは完全にアセンブリおよびテスト済みで、MAX1200、MAX1201、またはMAX1205が(要求に応じて)実装されていますので、すぐにテストが行えます。

アプリケーション

  • 通信システム
  • データ収集
  • 高画質画像処理
  • 計測
  • スキャナ

対象となる製品