製品概要
機能と利点
- ホストPCへのUSBインタフェース
- 使いやすいGUIソフトウェア
- すべてのポートに75Ω-50Ωインピーダンス変換ネットワーク搭載
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX12005の評価キット(EVキット)は、衛星スイッチRFICのMAX12005の評価を容易にする実証済みPCBレイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みです。グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用したソフトウェア制御プログラムを入手可能なため(ページ下のツールセクションのリンクを参照)、ユーザーはICの機能および設定を完全に制御することができます。
このEVキットは、75Ω RFラインを備えています。ただし、標準の50Ω試験機器による評価を容易にするために、すべての入力および出力ポートに75Ω-50Ωインピーダンス変換ネットワークが搭載されています。
アプリケーション
- 直接衛星放送用レシーバ
- Lバンド分配
- 衛星IF分配
対象となる製品
関連資料
-
MAX12005EVKIT Schematic2023/06/05SCH464K
-
MAX12005EVKIT: Evaluation Kit for the MAX12005 Data Sheet (Rev. 2)2016/05/23PDF1M
-
MAX12005EVKIT PCB2023/06/05PCB2M
-
MAX12005EVKIT Gerber Files2023/05/18ZIP116K
-
MAX12005EVKIT BOM2023/05/18PDF29K