製品概要

機能と利点

  • USB給電動作
  • 低電圧および低電力動作
  • 水晶リファレンス搭載
  • SPIインタフェース回路搭載
  • ユーザー選択可能なVCC電源電圧
    • +3.3V
    • +5V
  • LEDインジケータ
    • 電源
    • アクティブポート
    • 動作モード
  • 簡素なWindows 10対応GUI制御
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX11947の評価キット(EVキット)は、4:1マルチプレクサ内蔵AISG V2.0/V3.0準拠、全機能内蔵モデムのMAX11947の性能および機能の評価に必要なすべての構成要素を備えた2つの完全実装および試験済み回路基板(PCB)を含んでいます。

このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、標準USB micro接続を介して回路基板を制御するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このGUIは、MAX32625PICOボードを介してハードウェア制御へのユーザーアクセスを提供します。

MAX32625PICOボードは、エンジニアがFPU内蔵Arm® Cortex®-M4マイクロコントローラのMAX32625を使用する設計を迅速に実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードはMAX11947EVキットボード全体に直接給電可能なPMICのMAX14750も搭載しています。

MAX11947のその他の機能には、ボード上の水晶リファレンス、RFポート用のSMAコネクタ、フィルタ設計用のオプション部品実装パッド、および2.75kVRMSの絶縁を提供するボード外のRS485インタフェースなどがあります。

アプリケーション

  • 2MHz OOKモデムアプリケーション
  • アンテナアレイ
  • アンテナラインデバイス(ALD)
  • 基地局シングルおよびマルチプライマリコントローラ(SALDおよびMALD)
  • RS485ハーフデュプレックス同軸リンク
  • スマートバイアスT
  • タワーマウントアンプ(TMA)

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発