製品概要

機能と利点

  • 最高45Mspsのサンプリングレート(MAX1193)
  • 超低電力動作
  • シングルエンドまたは完全差動入力信号構成
  • ACまたはDC結合入力構成
  • リファレンス電圧を設定可能
  • クロック整形回路実装
  • 完全実装および試験済み
  • MAX1191およびMAX1192も評価可能(ICの置換が必要)

製品概要

MAX1193の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、デュアル、8ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1191/MAX1192/MAX1193の性能評価に必要な全部品を実装しています。MAX1191/MAX1192/MAX1193は、AC/DC結合、差動、またはシングルエンドアナログ入力を受け付けます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力を容易に収集することができます。このEVキットは3.3Vアナログ電源と2.5Vディジタル電源で動作します。このEVキットは、ユーザが用意するAC正弦波信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。このEVキットには、MAX1193が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1191またはMAX1192を評価するためにはそれらの無料サンプルをお求めください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動ポータブル機器
  • IQベースバンドサンプリング
  • 低電力ビデオ
  • 超音波および医療用画像化
  • WLAN、モバイルDSL、WLLレシーバ

対象となる製品