製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1181の評価キットは完全実装されたテスト済みの回路ボードであり、マルチプレクサなしのMAX1180~MAX1184およびMAX1190や、マルチプレクサ付きのMAX1185およびMAX1186デュアル10ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の性能評価に不可欠なコンポーネントをすべて備えています。MAX1180~MAX1186およびMAX1190は差動またはシングルエンドアナログ入力に対応していますが、この評価キットは単一のシングルエンドアナログ信号から両タイプの信号に対応する各ADCを評価できます。また、ユーザ設定の高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成したディジタル出力を容易にサンプリングすることができます。この評価キットは3.0Vアナログ電源と2.0Vディジタル電源で動作します。また、ユーザが準備したAC信号からクロック信号を生成する回路を内蔵しています。この評価キットには、MAX1181が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1180、MAX1182、MAX1183、MAX1184、MAX1185、MAX1186、またはMAX1190の評価には無料サンプルをご利用下さい。
アプリケーション
- 高画質画像処理
- I/Qチャネルデジタル化
- 計測
- マルチチャネルIFアンダサンプリング
- ビデオアプリケーション