製品概要
機能と利点
- 8MHz SPIインタフェース
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- 最大100万サンプルを収集
- 入力バッファ内蔵
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11665の評価キット(EVキット)は、12ビットSPI™対応の500kspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11665を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このデバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、6ピンSOT23パッケージのMAX11665AUT+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- 車載用システム
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- データ収集
- 医療用計測
- ポータブルデータロギング
関連資料
-
MAX11665EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11665 Data Sheet (Rev. 0)2011/06/29PDF3M