製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:5V
- 出力バッファによって+6dBの利得で1つの150Ω標準ビデオ負荷を駆動
- 3つの固定5次9MHz SDフィルタ
- 3つの選択可能な6次9MHz/33MHz SD/HDフィルタ
- AC結合またはDC結合の入力/出力
- 標準75Ω入力/出力終端
- トランスペアレントな入力クランプ
- 表面実装構成
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11506の評価キット(EVキット)は、MAX11506 ICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX11506は、標準画質テレビ(SDTV)アプリケーションと高画質テレビ(HDTV)アプリケーションを組み合わせた6チャネルビデオ再生フィルタおよびバッファです。フィルタの通過帯域は、通常SDTVの場合は9MHzで、SDTV/HDTVの場合は9MHz/33MHz間で選択することができます。MAX11506は、2VP-Pを1つの標準150Ω負荷に駆動可能な+6dB出力バッファを備えています。
このEVキットのビデオ入力/出力信号はAC結合またはDC結合することができます。MAX11506のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、5V DCの単一電源で動作します。
また、MAX11506のEVキットは、IC (U1)を置換してMAX11507を評価することもできます。このEVキットは、MAX11506 ICが出荷時に実装されています。
アプリケーション
- ケーブルおよび衛星セットトップボックスレシーバ
- デジタルビデオレコーダ(DVR)
- DVDプレーヤー
- HDレコーダ
- HDTV
- パーソナルビデオレコーダ
- SDTV
- ビデオオンデマンド
関連資料
-
MAX11506EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11506 and MAX11507 Data Sheet (Rev. 0)2008/06/17PDF172K