製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:5V
  • 出力バッファによって+6dB利得で2つの150Ω標準ビデオ負荷を駆動
  • 標準画質テレビビデオフィルタ
  • AC結合またはDC結合の入力/出力
  • 標準75Ω入力/出力終端
  • MAX11502も評価(IC交換後)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX11501の評価キット(EVキット)は、MAX11501 ICを内蔵する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX11501は、標準画質テレビ(SDTV)アプリケーション用のトリプルビデオフィルタおよびバッファです。このフィルタの通過帯域は8.6MHz (typ)です。MAX11501は、2つの標準150Ω負荷を2VP-Pで駆動可能な+6dB出力バッファを備えています。

このEVキットのビデオ入力/出力信号はAC結合またはDC結合することができます。MAX11501のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、単一の5V DC電源で動作します。また、MAX11501のEVキットは、MAX11502 ICも評価することができます。MAX11501のEVキットをご購入の際には、無料サンプルもご請求ください。

アプリケーション

  • デジタルビデオレコーダ(DVR)
  • DVDプレーヤー
  • パーソナルビデオレコーダ
  • SDTV
  • セキュリティビデオシステム
  • セットトップボックスレシーバ
  • ビデオオンデマンド