製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 使いやすいテストポイントを実装
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1149の評価システム(EVシステム)は、MAX1149用評価キット(EVキット)とマキシムCMODUSBマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される総合8チャネルデータ収集システムです。MAX1149は、高速で、マルチチャネルの14ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XPソフトウェアは、MAX1149の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを提供します。

PCによるMAX1149の総合評価については、統合EVシステム(MAX1149EVCMODU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにCMODUSBモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1149EVKIT)をお求めください。<

このシステムはMAX1146、MAX1147、およびMAX1148も評価することができます。詳細については、データシートの「ハードウェアの詳細」を参照してください。これらの製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御