製品概要
製品概要
アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)は、産業、医療、センサー・システムなど、さまざまな電子アプリケーションでセンシング機能を実現するために、信号の高精度な測定とデジタル形式への変換を実行します。MAX11410は、高速の24ビット・デルタシグマADCです。
MAX11410のEMC評価用ボードは、MAX11410(24ビット、1.9ksps、デルタシグマADC)の迅速なプロトタイピングとEMC評価のためのテスト・プラットフォームです。MAX11410のEMC EVキットには、スタンドアロンのデータ・ロギングを実行するArduino™互換のマイクロコントローラ・システムが搭載されています。また、すぐに使用できるように回路図、設計ファイル、ファームウェアが付属しており、将来のプロジェクトへのフォークにも対応できます。
この評価用ボードは、出荷時にファームウェアがロード済みです(ソース・コードが提供されます)。このボードのファームウェアは、Arduinoの標準ツールを使用してカスタマイズおよびロード可能です。
このボードは、MAX11410ATI+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- ポータブル機器
- 抵抗ブリッジ測定
- センサー測定
対象となる製品
関連資料
-
MAX11410EMCEVKIT: Evaluation Kit for the MAX11410 Data Sheet (Rev. 0)2021/07/27PDF813K