製品概要

製品概要

アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、産業、医療、センサーシステムなど、多数の電子アプリケーションでのセンシング用に、信号の高精度の測定およびデジタル形式への変換を提供します。MAX11410は高速、24ビットデルタシグマADCです。デルタシグマADCを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX11410ブレークアウトボードによって、開発プロセスを迅速化することができます。

MAX11410ブレークアウトボードは、MAX11410 (24ビット、1.9ksps、デルタシグマADC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino対応またはMbed対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX11410ブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc. com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX11410ブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

このボードは、1.71V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIとインタフェースします。

このボードにはMAX11410ATI+が実装されています。

アプリケーション

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

対象となる製品