製品概要
機能と利点
- 最大12の12ビットADCプログラマブル入力
- 最大12の12ビットDAC (電流能力:25mA)
- オンボード電源:70mA (max、+12V時)
- オンボード電源:30mA (typ、-12V時)
- より大電流が必要な場合、VDDIOの外部電源を使用(VDDIOのジャンパを除去)
- 最大12のデジタルI/O
- 最大12のコンパレータ入力
- ADCおよびDACのリファレンス:内部または外部
- 各ポートのADCリファレンスを個別に選択可能
- 内部温度センサー(-40℃~+125℃、精度±3℃)
- 2つのリモート温度測定コントローラ(-40℃~+150℃、精度±3℃)
- 2 x 6ピンPmod対応コネクタ(I2C)
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11312PMB1#ペリフェラルモジュール(Pmod™)は、12チャネルプログラマブルミックスドシグナルI/OデバイスのMAX11312と、I2C通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このデバイスは、12ビットマルチチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)とバッファ内蔵12ビットDAC出力を1つのICにしたものです。このデバイスは、ソフトウェアで設定可能な汎用I/Oポートも内蔵しています。1つのローカルおよび2つのリモート温度センサーによって、ジャンクション温度と環境温度のトラッキングが可能です。また、隣接するポートのペアをロジックトランスレータまたはアナログスイッチとして使用することもできます。各端子を設定可能なスレッショルドを備えたコンパレータの正の入力として使用することも可能です。
このデバイスの動作の詳細についてはMAX11312 ICのデータシートを、MunichボードとGUIの詳細についてはUSB2PMB2 (Munich)アダプタボードのデータシートを参照してください。ステップバイステップの評価の手順については、MAX11312ペリフェラルモジュールおよびMunichアダプタボードのクイックスタートガイドを参照してください。設計ツールの使用法の詳細については、「MAX11312 Configuration Software User Guide」を参照してください。
アプリケーション
- 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
- 光コンポーネントの制御
- 産業用制御およびオートメーション
- 電源監視
- システム監視および制御