製品概要
機能と利点
- 最大20の12ビットADCプログラマブル入力
- 最大20の12ビットDAC (電流能力:25mA)
- 内部電源:70mA (max、+12V時)
- より大電流が必要な場合、VDDIOの外部電源を使用(VDDIOのジャンパを除去)
- 最大20のデジタルI/O
- 最大20のコンパレータ入力
- ADCおよびDACのリファレンス:内部または外部
- 各ポートのADCリファレンスを個別に選択可能
- 内部温度センサー(-40℃~+125℃、精度±3℃)
- 2つのリモート温度測定コントローラ(-40℃~+150℃、精度±3℃)
- 2x6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11300PMB1ペリフェラルモジュール(Pmod™)は、20チャネルプログラマブルミックスドシグナルI/OデバイスのMAX11300と、SPI通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このデバイスは、12ビットマルチチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)とバッファ内蔵12ビットDAC出力を1つのICにしたものです。このデバイスは、ソフトウェアで設定可能な汎用I/Oポートも内蔵しています。1つのローカルおよび2つのリモート温度センサーによって、ジャンクション温度と環境温度のトラッキングが可能です。また、隣接するポートのペアをロジックトランスレータまたはアナログスイッチとして使用することもできます。各端子を設定可能なスレッショルドを備えたコンパレータの正の入力として使用することも可能です。
デバイスの動作の詳細についてはMAX11300 ICのデータシートを、MunichボードとGUIの詳細についてはUSB2PMB1 (Munich)アダプタボードのデータシートを参照してください。ステップバイステップの評価の手順については、MAX11300ペリフェラルモジュールおよびMunichアダプタボードのクイックスタートガイドを参照してください。設計ツールの詳細な使用方法については、フルデータシートの中のMAX11300設定ソフトウェアユーザーガイドを参照してください。
アプリケーション
- 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
- 光コンポーネントの制御
- 産業用制御およびオートメーション
- 電源監視
- システム監視および制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX11300PMB1: Evaluation Kit for the MAX11300 Data Sheet (Rev. 2)2014/06/18PDF14M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M